Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 IQ 35M 导轨式电能仪表

伊顿 IQ 35M 导轨式电能仪表是一款紧凑、经济实惠的能源仪表,它将出色的性能和易安装性相结合,为能源和电能监控应用以及辅助计量应用提供经济高效的解决方案。由于其尺寸紧凑,IQ 35M 仪表是面板应用的理想解决方案,可监控进入面板的主电源。 

紧凑型
非常适合面板应用
节省时间
易于安装

核心功能

  • 背光 LCD,适合现场读数
  • 与 Power Xpert Gateway 兼容,可进行远程监控
  • 监视器 
  • 电压、电流、功率因数、频率 
  • 电能和能源:有功、无功和视在 
  • 可选数据记录功能 
  • 可选串行通信(Modbus-RTU 和 BACnet) 
  • 计费级,ANSI C12.20 0.5% 精度,IEC 62053-22 Class 0.5S
  • 与经济型实心式和可拆式 CT 兼容 
  • 由用户启用的密码保护 
  • 板载诊断

非常适合商业应用

由于尺寸紧凑,伊顿的 IQ 35M 能源仪表是面板应用的理想解决方案,可监控进入面板的主电源。IQ 35M 适用于高达 400 A 的照明设备和小型配电盘应用。

可持续设计

随着人们在 LEED 设计方面的重视程度不断变化,IQ35 能源仪表可帮助您满足 LEED 和绿色建筑设计所需的测量和验证要点。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826