Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Power Xpert Meter 350

伊顿 Power Xpert Meter 350 (PXM350) 是一款计费级能源仪表,可为能源和辅助计量应用提供经济高效的解决方案。这款 DIN 导轨安装式三相能源仪表外形小巧,精度高,用户友好型 LCD 显示屏是楼宇能源管理、能源监控和计量系统的理想之选。

占地面积小
高计量精度
多路输入
333mV | 5A/1A | Rogowski 线圈

核心功能

  • 计费级能源计量
  • 经济高效的能源和辅助计量应用解决方案
  • 直观易用的 LCD 显示屏
  • 用于 DIN 导轨安装应用
now-standard-with.png

安全设计和精确测量

Power Xpert Meter 350 为计费级应用提供防篡改设计,并提供双向能源计量和中性电流准确测量选件。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826