China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
宁波(库柏)产品
库柏 ASN1-40.5 (G) 交流金属封闭开关设备
ASN1-40.5 开关柜为库柏(宁波)最新研制出的新一代中压开关设备,是目前市场上40.5kV电压等级开关柜体积最小的开关柜之一,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护及监测。
联系我们
联系我们
Back to search
概述
规格
资源
支持
高海拨设计:
3000米
内部燃弧:
31.5kA/0.5s
高参数:
最高 3150A-40kA
温升试验:
1.1Ir
多种外形尺寸满足不同客户需求
宽度=1200\1400\1600mm
外部防护等级:
IP4X
productfamily.specification
查看更多库柏宁波产品信息。
productfamily.downloadlink
产品样本
库柏ASN1-40.5(G)交流金属封闭开关设备样本
Download
(PDF 7 MB, 13/07/2022)
X
Download
Close
联系我们
产品
中压配电与成套产品
宁波(库柏)产品
库柏 ASN1 40-5 G 交流金属封闭开关设备
您确定吗?
您确定吗?
×
×