宁波(库柏)产品
库柏 CEG 发电机组专用真空断路器
CEG 发电机组专用真空断路器是由库柏托马斯-爱迪生研发中心根据发电机组负荷需求特点精心研制的新一代专用型中压开关设备,可广泛应用于热电厂,水电站,生物发电,工厂自配电等众多工况。
联系我们
联系我们
Back to search
概述
规格
资源
支持
核心功能
长寿命:发电产品采用固封绝缘技术和模块化弹簧机构,其中关键零部件如主轴,弹簧,缓冲器等均为全球采购,确保产品在发电机回路超过10,000 次的机械寿命。
强开断:发电额定短路开断电流开断次数8次,额定负荷分合次数50次,直流分量高达81%。额定峰值耐受电流可达140kA。
易维护:发电采用主流的手车式方案,配柜尺寸与市面主流柜型相吻合,便于客户选型与日常维护。
高可靠:CEG已按照发电机专用工况的需求和国内外行业标准在国家高压电气产品监督检测中心通过全套型式试验,确保产品的可靠性。
productfamily.specification
查看更多库柏宁波产品信息。
productfamily.downloadlink
产品样本
库柏 CEG 发电机组专用真空断路器样本
Download
(PDF 5 MB, 13/07/2022)
X
Download
Close
产品
中压配电与成套产品
宁波(库柏)产品
库柏 CEG 发电机组专用真空断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×