中压开关柜(一次配电)

伊顿 12kV ET1 交流金属封闭开关设备

伊顿 12kV ET1 交流金属封闭开关设备是户内安装的铠装型空气绝缘中压开关柜。该开关柜结合全新的真空灭弧和成熟的环氧绝缘技术,通过型式试验验证,在使用安全性、可靠性、经济性和高效性方面进行了优化设计。产品主要应用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑中,其 550 mm 柜宽的小型化开关柜,更适合商业地产、数据中心、现场改造等空间受限项目的应用。继续访问,了解更多中压开关柜产品。

核心功能

产品特点:

  • 全固封断路器和全绝缘母线提高了绝缘可靠性
  • 高品质的伊顿灭弧室和长寿命断路器,工作寿命保证30年
  • 全面的安全联锁和试验验证的内部电弧防护能力,保障人员安全 
  • 可采用550mm窄柜方案节省空间
  • 根据用户需求提供整体智能化方案
  • 可提供高海拔应用、发电机保护等特殊方案
productfamily.specification

12kV ET1 交流金属封闭开关设备

额定电流
短路开断电流
短时耐受电流
柜宽尺寸
额定电压 12KV
额定电流

630/1250A

630/1250/2000A

630/1250A

2500/3150A(4000/5000A FC) 

短路开断电流

25/31.5kA

25/31.5kA

25/31.5/40/50kA

25/31.5/40/50kA

短时耐受电流

25/31.5kA, 4s

25/31.5kA, 4s

25/31.5/40/50kA, 4s

25/31.5/40/50kA, 4s

柜宽尺寸

550mm

800mm

800mm

1000mm

productfamily.downloadlink
X
Download Close