中压开关柜(一次配电)

伊顿 7.2 kV–24 kV Power Xpert® UX 交流金属封闭开关设备

伊顿 7.2 kV–24 kV Power Xpert® UX 交流金属封闭开关设备是全系列紧凑型、环保型、防燃弧类型的电力开关柜。该开关柜采用真空开断和空气绝缘技术,额定电流可高达 4000 A,特别适用于为工业电缆、变压器、电容器和电动机提供控制及保护功能。继续访问,了解更多中压开关柜产品。

核心功能

  • 采取强大的免维护设计,零件数量少,维护成本低;
  • 采取环保设计,运行及回收成本低;
  • 母线系统表面包覆绝缘材料,提高绝缘可靠性;
  • 内部燃弧等级高达 50 kA / 1 s,并且针对现场情况提供多种燃狐通道配置;
  • 可提供断路器、接触器、负荷开关等多种方案,适应各类负载控制和保护;
  • 通过多个 Marine 系列认证,满足不同国家用户要求。
productfamily.specification

7.2kV-24kV Power Xpert® UX交流金属封闭开关设备

额定电流
短路开断电流
短时耐受电流
柜宽尺寸
额定电压 17.5 KV
额定电流

630/1250A

2000/2500A

1250/2000A

3150/4000(FC)A

短路开断电流

25/31.5kA

25/31.5kA

40/50kA

25/31.5/40/50kA

短时耐受电流

25/31.5kA, 3s

25/31.5kA, 3s

40/50kA, 3s

25/31.5/40/50kA, 3s

柜宽尺寸

600mm

800mm

800mm

1000mm

 

额定电压 24 KV
额定电流

630/1250A

2000/2500A

短路开断电流

20/25/31.5kA

20/25/31.5kA

短时耐受电流

20/25/31.5kA, 3s

20/25/31.5kA, 3s

柜宽尺寸

800mm

1000mm

productfamily.downloadlink
X
Download Close