Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 3AS4 系列真空断路器

伊顿 3AS4 系列真空断路器是新一代的带集成固封极柱的户内真空断路器。该系列主要适用于要求额定工作电流频繁操作或多次开断短路电流的场景,以及适应环境较为恶劣的场所。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,开断能力强,免维护;
  • 采用成熟的 APG 固封工艺,确保其不受恶劣环境影响;
  • 设计充分考虑中国用户,与国内主流中压开关柜 KYN28 完全兼容,极大降低成本;
  • 出厂前均通过标准柜推柜试验,保证其可互换性和通用性;
  • 出厂前均经过数百次机械磨合试验,保证其性能的稳定性;
  • 采用成熟的弹簧操作机构,性能稳定,防腐蚀能力强,寿命长;
  • 通过 GB1984-2003 电寿命 E2 级、机械寿命 M2 级及容性电流开合低重击穿概率 C2 级等型式试验。
如何从伊顿购买