伊顿 NVU 系列真空断路器融合了伊顿电气真空技术的卓越性能,由伊顿电力设备有限公司生产,集中体现了伊顿数十年配电系统方面丰富的设计和制造经验,具有可靠性高,操作方便,终身免维护等特点。
型号 |
NVU |
|
额定电压 |
kV |
12 |
1 min工频耐压 |
kV |
42 |
雷电冲击电压(峰值) |
kV |
75 |
额定频率 |
Hz |
50 |
额定电流 |
A |
630 1250 2000 2500 3150 4000 5000 |
额定短路开断电流 |
kA |
25 31.5 40 50 |
额定短时耐受电流 |
kA/4s |
25 31.5 40 50 |
额定峰值耐受电流 |
kA |
63 80 100 125 |
额定短路关合电流 |
kA |
63 80 100 125 |
机械寿命 |
次 |
30000(40kA:20000,50kA:10000) |
额定电流开断次数 |
次 |
30000(40kA:20000,50kA:10000) |