UR8系列金属铠装双母线开关设备是一款12kV双母线分段系统的户内成套配电设备,可提供不间断电源。其固定手车柜方案最大额定电流可达6300A,短路开断电流63kA,更适合大型钢铁厂、铝厂等项目应用。
型号 |
UR8 |
|
额定运行电压 |
kV |
6 10 |
最高运行电压 |
kV |
7.2 12 |
1 min工频耐压 |
kV |
32 42 |
雷电冲击电压(峰值) |
kV |
60 75 |
4s热稳定电流(有效值) |
kA |
25 31.5 40 50 63 |
额定动稳定电流(峰值) |
kA |
63 80 100 125 173 |
主母线额定电流 |
A |
1250 2500 3150 4000 5000 6300 |
分支母线额定电流 |
A |
1250 2500 3150 4000 5000 6300 |
柜宽 |
mm |
1200 1400 |
柜深 |
mm |
2000 |
柜高 |
mm |
3200 |
重量 |
kg |
1100-2000(包括手车在内) |