伊顿 VCP-W 中压断路器是一组深受 OEM 厂商欢迎的真空断路器系列。该系列断路器操作简单,便于维护,可满足市场需求。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。
伊顿 3AS4 系列真空断路器
伊顿 E-VAC 系列真空断路器
伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器
伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器
伊顿 中压真空接触器
15kV
1200–3000A
40kA
50kA
10,000