伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器是伊顿针对具有特殊要求的发电机回路而设计研发的真空断路器。该断路器符合 IEC/IEEE 标准,广泛应用于煤电、水电、新能源发电及综合式的发电厂,以及使用循环式汽轮机或燃气轮机的各个行业等。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。
伊顿 E-VAC 系列真空断路器
伊顿 VCP-W 中压断路器
伊顿 405 W-VACi 系列真空断路器
伊顿 中压真空接触器
伊顿 3AS4 系列真空断路器
15kV
17.5kV
1200~5000A
1200~6300A
4000~7000A
40kA
50kA
63kA
75kA
产品样本