Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 多功能电力表计

伊顿 APM系列多功能电力表计是用于测量电力参数及计费、分析电能质量及谐波的智能电力仪表系列。APM系列仪表采用高精度采样计量单元和高速数据处理单元,可实现高精度宽范围的准确计量和快速数据分析,适用于中低压配电系统、发电机组、马达控制中心、工业自动化控制系统、能源管理系统以及电力监控系统等。继续访问,了解更多相关配电自动化产品。

核心功能

  • 可实时测量电压、电流、功率、功率因数、频率、电压、电流不平衡率、2-31 次谐波电压、谐波电流的幅值和含有率等参数;
  • 具备计量级电能测量功能、0.5S级精确电能计量及分时段计费功能(TOU);
  • 支持 Modbus, 以及 DL/T645 标准通信协议;
  • 配置标准的 RS485 通信接口,且可扩展 第二路 RS485 模块;
  • 可提供带时标的 SOE 事件记录功能,便于后期分析;
  • 配置 4 路开关量输出和 2 路继电器输出,输入输出可扩展;
  • 可通过编程进行丰富的报警器输出配置;
  • 可根据需求定制 96 x 96 mm 和 72 x 72 mm 尺寸,安装方便,接线简单。

 

如何从伊顿购买