ANSI 可分离式电缆附件 (ANSI标准) |
||||||
额定电压 |
额定电流 |
交流工频耐压 |
直流工频耐压 |
雷电冲击耐压 |
起晕电压 |
|
规格参数 |
15kV |
200A/600A |
34kV/1min |
34kV/15min |
95kV,±10次 |
11kV |
25kV |
200A/600A |
40kV/1min |
78kV/15min |
125kV,±10次 |
19kV |
|
35kV |
200A/600A |
50kV/1min |
103kV/15min |
150kV,±10次 200kV,±10次 |
26kV |