下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 干式变压器

伊顿 干式变压器是伊顿研发的新一代可靠、安全、环保、节能的高科技变压器。该变压器特别适用于机场、高层建筑、居民密集区、地下室、海轮及海上钻井平台、核电站等防火要求高、负荷波动大、潮湿的环境。继续访问,了解更多变压器产品。

核心功能

  • 采用优质绝缘材料,不易自燃或熄火;
  • 配置安全的变压器单元,无污染,免维护;
  • 采用一体化介质,免受局部放电,可承受高脉冲;
  • 具备高防短路功能,运行安全稳定;
  • 采取全密封设计,有效避免湿气和常规工业污染物进入;
  • 安装成本低,可安装在负载中心附近,无需考虑沟渠、堤坝和特殊的通风处,减少额外成本;
  • 设计结构紧凑,节省安装空间,重量轻。

规格

干式变压器

型号
额定容量
阻抗
空载损耗
负载损耗120℃时
规格参数
型号

SC10-30/10

SC10-50/10

SC10-63/10

SC10-80/10

SCB10-100/10

SCB10-125/10

SCB10-160/10

SCB10-200/10

SCB10-250/10

SCB10-315/10

SCB10-400/10

SCB10-500/10

SCB10-630/10

SCB10-630/10

SCB10-800/10

SCB10-1000/10

SCB10-1250/10

SCB10-1600/10

SCB10-2000/10

SCB10-2500/10

 

额定容量

30kVA

50kVA

63kVA

80kVA

100kVA

125kVA

160kVA

200kVA

250kVA

315kVA

400kVA

500kVA

630kVA

630kVA

800kVA

1000kVA

1250kVA

1600kVA

2000kVA

2500kVA

阻抗

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

空载损耗

190W

270W

320W

370W

400W

470W

540W

620W

720W

880W

980W

1160W

1340W

1300W

1520W

1770W

2090W

2450W

3050W

3600W

负载损耗120℃时

710W

1000W

1170W

1380W

1570W

1850W

2130W

2530W

2760W

3470W

3990W

4880W

5880W

5960W

6960W

8130W

9690W

11730W

14450W

17170W

下载链接
X
Download Close