电容器

伊顿 EX-7L / EX-7Li 电容器

伊顿 EX-7L / EX-7Li 电容器是采用新颖设计理念的全膜高压电容器系列。该系列采用全膜、延伸铝箔及无焊接连接技术,占空系数高。继续访问,了解更多电容器产品。

核心功能

  • 损耗低,内熔丝为 0.15 W / kVAR,外熔丝为 0.08 W / kVAR;
  • 箱壳耐爆曲线强,因此安全性能高;
  • 采用电容器浸渍剂 Edisol®VI-库柏专利技术,不含 PCB,安全环保;
  • 电容值稳定,几乎不受温度影响;
  • 配备伊顿旗下库柏专利 EX® 机械压接连接系统,可承受超过 10 kA 的故障电流;
  • 外熔丝电容器使用伊顿旗下库柏专用的喷逐式熔断器或限流式熔断器;
  • 内熔丝电容器采用 CLEANBREAK® 元件熔断系统,安全可靠。

productfamily.specification

EX-7L 中压电容器

额定电压
额定容量
雷电冲击耐压
熔丝保护技术
放电电阻
规格参数
额定电压

≤24kV

额定容量

≤1200kVar

雷电冲击耐压

≤170kV

熔丝保护技术

外熔丝/无熔丝

放电电阻

EX-7Li 中高压电容器

额定电压
额定容量
雷电冲击耐压
熔丝保护技术
放电电阻
规格参数
额定电压

≤14.4kV

额定容量

≤1200kVar

雷电冲击耐压

≤170kV

熔丝保护技术

独立隔离技术

放电电阻

productfamily.downloadlink
X
Download Close