配电自动化

伊顿 暂态录波型故障指示器

伊顿 JYL-90 暂态录波型故障指示器可提升停电管理水平,提高供电可靠性。综合利用了传感器技术、信号处理技术、人工智能和无线通信技术,在配电线路发生故障时及时定位,缩小故障判断区域,可为快速排除故障、恢复正常供电提供有力保障。

JYL-90暂态录波型故障指示器可以缩短线路故障响应和处理时间,提升配网运行效率,提高供电可靠性,成为电网安全可靠供电的重要技术手段。

  • 提供故障时录波数据,供主站系统进行故障综合定位
  • 方便快捷查找故障点
  • 提高供电可靠性
  • 实时在线监测线路负荷数据,有助于全面了解线路运行状

继续访问,了解更多相关配电自动化产品。

核心功能

采集单元

  • 创新小电流(5A)自取电技术,实时在线稳定运行,可在线路电流1-600A范围内连续取电。
  • 高精度(±100us)无线时间同步实现三相电流、对地电场波形同步采集精准识别线路工况。
  • 先进电子式电流互感器,线路电流测量精度±1%,可高灵敏度检测线路对地电场幅度±0.5%的变化,精准识别线路工况。
  • 智能触发线路电流、对地电场高速录波(4kHz),捕获小电流接地故障瞬间暂态波形信号。
  • 带电安装和拆卸,施工安全便捷;IP68等级防护,不惧风雨。

 

汇集单元

  • 高可靠电源系统,太阳能和免维护蓄电池主备供电。
  • 短距无线和远程无线混合组网,实现主站与汇集单元间的实时双向交互。
  • 三相合成获取暂态零序电流、电场信号,实现接地故障就地精准检测、定位。
  • 支持GPS及北斗时钟同步,授时精度1us,精确绝对时标。
  • 内嵌信息安全防护技术,确保与配电主站之间传输数据保密性和完整性。
  • 工业级机箱,IP55防护等级,确保在户外长时间安全稳定运行。

productfamily.specification
 

伊顿 暂态录波型故障指示器—技术参数

额定电压 1 kV–36 kV
额定电流 5 A–630 A
电源 采集单元自取电,汇集单元太阳能及电池后备供电
故障类型检测 暂态故障录波
本地无线通讯 LPWAN, 470-510 MHz
远传无线通讯 Cellular, 3G/4G/LTE
productfamily.downloadlink
X
Download Close