日期:2020/04/14
日前,伊顿防爆电气发布 2020新一代嵌入式 LED 防爆灯具—HRL 照明系列,较传统灯具节省 50% 以上成本及能耗的优异表现,强势助力工况安全,降低工厂停工风险,为安全生产保驾护航。
无论是在极端温度环境下,需要保证照明的持续性;还是所处的工况,灯具需要频繁的开关;或所处的工况存在易燃性蒸汽、气体、粉尘、纤维或者飞絮;即便所处工况为船舶、港口等潮湿、易腐蚀环境,新款HRL LED防爆灯都可迎刃而解。防爆LED相较于传统的灯具,如防爆荧光灯、防爆HID灯等,因其优良的显色光学性能、高节能率、长寿命、绿色环保等特点,已被广泛应用于危险恶劣的工业环境。
伊顿防爆电气 HRL 系列 LED 防爆灯适用于船舶和海上应用、极端温度环境(标准配置:-40℃~+55℃)及恶劣的防爆区域使用,光效高达100Lm/W以上,不仅能够提供柔和、明亮的照明,在节能减排方面有着尤为突出的表现,为客户提供了优秀的照明体验。在相同的房间,相同的照度要求下,所需要的 LED 灯具要比传统荧光灯节省 50%电能,在保障客户资产、人员和环境安全的同时帮助客户实现“开源节流”。除了 HRL 防爆系列,伊顿防爆电气此次还同期推出了同款但适用于 Class I,Zone 2 的 HRLN,及适用于非防爆区域的 MRL 照明灯具。
通过上图对典型的室内照度对比,从照度模拟计算可看出,采用 HRL LED 照明不仅可以减少 50% 的用灯量,功耗降低了近 65%,照度均度也更加出色,且平均照度值也提高了 17%。针对不同客户对灯具的需求,伊顿防爆电气可以提供照度设计来确保提供合适的照明方案。针对不同的场所,不同的区域及空间,伊顿防爆电气本次推出的HRL系列拥有三种尺寸配置,300x600mm、300x1200mm和600x600mm, 能够适用于不同的天花板类型,客户可以根据具体的工况选择合适的配置,设计的 T 型安装支架使安装也变得极为简便,可大大减少安装时间和成本。
不同地区和国家对于产品的认证要求是不一样的,伊顿防爆电气 HRL 系列 LED 灯通过了 GB、IECEx 和 ATEX 等认证,并具有良好的防水防尘防护能力,防护等级达到 IP66。
同时,满足 SOLAS 公约 B0&B15 两种防火标准,客户可以根据防火区域划分选择合适的灯具,从而有效降低 B0 区域采用 B15 标准灯具所带来的成本。《2010 年国际耐火试验程序应用规则》中,B0 和 B15 标准是指在如甲板、舱壁、门、天花板、衬板、窗、挡火闸、管道贯穿件和电缆贯穿装置等要求相关隔热性时,需满足“A”级、“B”级或“F”级分隔。“B”级分隔,包括“B”级门,在为各等级规定的下列时间内,测定的背火面平均温升不得超过 140℃,并且任一热电偶所记录的温升不得超过 225℃:B-15 级=15 min;B-0 级=0 min。
伊顿防爆电气一直专注于油气、化工、海工、煤矿业、电厂和饮食制药业等危险恶劣的环境,为其提供安全、高效、全面的防爆电气解决方案,产品涵盖:防爆/工业照明、防爆配电系统、管件和电缆管理解决方案、MTL仪表仪器、信号、报警、通讯和监控设备等。始终坚持技术创新,利用更高水平的细分行业和专业技术,为更多防爆工况打造高效、有特色的解决方案。本次发布的 HRL系列 LED 灯,不仅关注了防爆领域的财产与生命安全,还满足了节能、环保等方面的要求,助力各行业安全防控、构建更加美好的未来。
伊顿防爆电气,您可信赖的安全。