cover_image

探访伊顿电子 4 | 超级电容器为未来储能模式提供新可能

伊顿电气官方 伊顿电气官方
2022年09月19日 10:07

超级电容器


超级电容器在储能领域早已经不是一个陌生词汇,它们是双电层电容器(EDLCs)、电化学电容器、电化学超级电容器和超级电容器的总称,既可以作为单一的能量来源,也可以与其他能源组合使用,形成混合储能系统。超级电容器在需要瞬时大电流高功率输出、长寿命备用电源或大量充放电循环的应用中占有绝对的优势,可以说它们的广泛应用可以为云计算、消费电子、能源、工业、医疗和运输领域的储能模式提供更多选择。



超级电容器四大关键特点


图片



视频加载失败,请刷新页面再试

刷新


伊顿六大超级电容器品类


伊顿在超级电容器领域早有布局,以提供扣式超级电容、圆柱体型单体、模组、模组系统、大型单体和混合型超级电容器,为各行各业的储能新需求赋能。这些超级电容器采用双电层电容器 (EDLC) 结构,并由新型高性能材料制成,凭借这一先进技术组合,伊顿能够提供多种针对特定应用场合定制的电容器解决方案——电流值从持续数天的几微安到持续数秒的数百安不等, 且这些产品拥有广泛的全球认证。


 NO.1 

钮扣式超级电容

图片



电容值范围 0.1F 至 1.5F,工作电压高达 5.5V;


工作温度高达 85°C;


非常适合实时时钟备电和电池更换;


提供水平、垂直和圆柱形安装配置。



 NO.2 

圆柱小型单体

图片



用于安装在印制电路板上,电容值范围 0.22F 至 110F,工作电压高达 3.0V;


工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,带电压降额;


产品系列针对低直流电阻(HV、TV)和高温寿命(HB)进行了优化;


使用寿命长达 20 年(取决于电压和温度)。



 NO.3 

圆柱大型单体

图片



电容值范围 275F 至 3400F,工作电压高达 3.0V;


工作温度 -40°C 至 +85°C 带电压降额;


低直流 ESR,实现最高效率和功率;


优化集成到各种应用的模组中。



 NO.4 

混合型超级电容

图片



超高电容,能量密度高达 10 倍;


工作温度 -40°C 至 +85°C 带电压降额;


占用空间小,节省空间(8mmx14mm 至 16mmx25mm 封装尺寸)


工作温度范围广(-25°C 至 +70°C);


低 ESR 和低漏电流以最大限度地提高效率。



 NO.5 

模组

图片



多个单体组成的模组,易于集成到大型高压和高能量系统中;


满足机架安装或恶劣环境的应用要求;


工作电压 16V 至 69V,具有集成单体平衡、温度监控和监控功能;


其中 XLR-LV 可用在发电机、材料处理系统、风力涡轮机、运输系统等高可靠性的“绿色”解决方案;XLM 可用作数据中心备用电源。



 NO.6 

模组系统

图片



以 XLM-62 模组为核心构件,串联 10 个单元以提高配电电压,可与大型 UPS 系统集成;


工作电压 360V 至 570V;


工作温度范围 -40°C 至 +65°C;


高度可靠和灵活的储能解决方案,在较小的占地面积内提供快速响应的极高峰值功率。




数字化时代储能需求飞涨

超级电容器搭上快速车道


近年来,由于物联网和移动设备的激增,对快速充电、尺寸小型化以及可靠的储能来源的需求也急剧增长。另外,全世界对气候变化的重视和“双碳目标”目标的设定,各行各业都在寻求加大新能源/清洁能源的使用,一个强大的、生态友好的解决方案尤为重要。



伊顿的超级电容器系列产品,凭借其型号多、功率密度高、长寿命以及环保的特点,非常适合任务关键型活动备用电源应用,如数据中心、工业厂房、医疗设施等。


除了备用电源,它们还可以用于公用事业、家庭能源等领域的智能测量;为电子通讯中需要短脉冲功率的应用提供稳定可靠的电源;和电池组成混合储能系统,满足电动汽车在不同复杂条件下的功率需求。


我们的模组产品可以为运输系统、可再生分布式能源集成、微电网和电力系统输配电等特定应用场景提供定制化解决方案。



欢迎浏览伊顿电子官网了解更多产品及使用案例,不要忘了动动手指,试试我们的产品选型和 3D 模型工具!



▶ 点击下载

伊顿电子解决方案样本



相关阅读

一篇带你认识伊顿电子事业部


认识我们的电路保护大家庭


查阅我们的磁性产品“百科全书”


电子设备“感知”世界的媒介——传感器


图片

伊顿电子事业部 · 目录
上一篇探访伊顿电子(3)|电子设备“感知”世界的媒介——传感器下一篇超级电容器和电池,到底该 Pick 谁?
修改于2022年09月19日
继续滑动看下一个
伊顿电气官方
向上滑动看下一个