下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UPS常见问题解答

为帮助您保持业务稳定、防止停机,伊顿提供了全面的备用电源和配电设备产品组合,可保护您免受包括停电、浪涌和雷击在内的各种威胁。另外,伊顿还提供一套电源管理产品,帮助您监控电力基础设施。

热线电话:4008893938

您为什么需要一台 UPS?

UPS 通过以下功能,保护您的IT设备免受电源供应问题的困扰:预防由浪涌和用电高峰引起的设备损坏,还可以不断调节输入电源,提供清洁稳定的不间断电源;预防由系统非正常关闭导致的数据丢失或损坏,还能与电源管理软件相结合,便捷无缝地关闭系统;预防意外停机导致的系统瘫痪,可保证几分钟至十几小时的运行时间,还可以与发电机结合,实现更长的在线运行时间,为网络及其它应用程序提供高可用性。

如何正确选择 UPS 类别?

UPS 按拓扑结构分为适合小型负载的后备式 UPS 、适合中型负载的在线互动式 UPS 以及适合大型、敏感或关键负载的在线式 UPS 三种。每种 UPS 的特性及应用场景不同,请您根据自身需求来正确选择合适的 UPS 类别。

如何选择适合自己企业的 UPS 保护系统部署方式?

不间断电源 (UPS) 保护系统有集中式和分布式两种部署方式,适用的用户场景各不相同,建议从以下几个方向考虑选择适合企业的部署方案:购买、安装、监控、管理及维护等各个环节的人员及成本预算;是否需要为系统提供冗余机制;是否具备独立的安装空间及完善的冷却系统;是否具备清晰的企业短期及长期发展计划。

四大招式应对虚拟化系统的电源管理挑战

伊顿充分考虑企业丰富而细化的虚拟化系统需求,为企业提供一整套智能化电源管理解决方案,通过四大招式,帮助企业轻松实现虚拟化系统的智能电源管理。

选择最佳 UPS 拓扑

什么是 UPS 拓扑? UPS 主要分为三种类型,也称为三种拓扑。面对各种不间断电源 (UPS) 拓扑选择,重要的考量是衡量您在环境方面的要求以及您希望支持的设备,同时还应考虑您的预算。详细了解不同的 UPS 类型以及如何选择合适的解决方案。