我们经常发现,人们对何时以及如何使用熔断器来保护电路有诸多疑问。您是否需要了解一些基础知识(例如什么时候使用熔断器),或者需要考虑一些更复杂的问题? 我们将这些常见问题归纳在一起,以回答您的一些疑问。
请记住,我们的技术团队随时准备回答您可能遇到的任何问题,欢迎垂询。
熔断器内部包含复杂的工程设计,以确保在特定情况下安全熔断。 熔断器通常要处理极高的过载电流,以保护系统或设备的电路免受此类过载电流的损坏。 一旦熔断器失效,就可能造成灾难性后果,也许会发生爆炸,对设备或附近的人员造成危险。
熔断器使用不当是导致熔断器未能在故障电路中正常熔断的主要原因。选择熔断器时要考虑到多种因素,以确保使用正确的熔断器。必须了解所有电路状况,以确保熔断器能够安全熔断。如果对选用何种熔断器有疑问,应咨询制造商。
这意味着您只应从信誉良好的制造商和授权经销商处购买熔断器。 此外,您还要当心假冒伪劣产品,切勿从供应链不明的交易网站或您不了解的网站上购买产品。 如果哪家商户宣传的产品性能很好,又太过便宜,那就可能不是真货。
熔断器是一种安全器件,只应从知名的授权经销商处或直接从制造商处购买。
当出现过载或短路时,这两种装置都会断开电路,而且二者通常会配合工作。熔断器一般比断路器更具成本效益,但与断路器能够重置不同,熔断器在熔断后需要更换熔体。 断路器的尺寸通常是等效熔断器保护装置的 4-5 倍。
一般来说,熔断器更适用于分断电流极高的故障,因此通常安装在配电盘/配电板或用电设备之前,用作后备保护。 例如,断路器的分断能力可能为 5kA,任何高于该值的故障电流都会导致断路器损坏。 相比之下,熔断器的分断能力可达到 33kA 甚至更高,具体取决于其设计。
此外,熔断器不会在极端故障条件下气化或爆炸,因此不会损坏其所保护的电气系统或设备。 这意味着,在变电站等应用中,配电系统的上游通常会使用熔断器。
由于每个应用场合各不相同,用户应仔细研究,以确定最佳的过电流保护装置。
如果熔断器未发生熔断,则只要在其设计范围内工作,使用寿命通常可达 20-30 年。
如果熔断器处于苛刻的循环工作温度(即极冷或极热)下,则使用寿命会缩短。 这意味着您需要检查它的使用环境。 如果熔断器在炎热的气候条件下使用,比如温度通常高于 35oC 的使用环境,则可能会影响它的使用寿命。 同样,高温工业应用场合(比如铸造厂)也会影响到熔断器使用寿命。
不过,在选择熔断器和确定其分断能力时可将此类因素考虑在内,以减少因热量引起的熔断器疲劳效应。影响熔断器使用寿命的因素有很多,并且极难预测。每种应用的情况各异,但可以通过计算来确保熔断器提供良好的过电流保护和较长的使用寿命。
如果您对最适合您应用的熔断器有疑问,请与我们的熔断器专家团队联系 - Bussmann咨询热线:4006291869 (品质、技术、销售)
您需要考虑多种因素。 如上所述,极端工作温度是其中之一,但您还应考虑以下因素:
熔断器的系统电压。 熔断器只能在其指定电压下工作,因此只有在工作电压为 415V 或更低时,才能使用额定电压为 415V 的熔断器。熔断器的工作电压不得高于其额定电压。
额定电流。必须了解电路中的持续通电电流,并且熔断器应能无限期地承载该电流。此外,您还需要了解设备启动时是否会出现电流波动或浪涌。一个很好的示例是起动电动机,在起动时,电动机会产生初始的电流浪涌,然后电流会逐步稳定下来。 选择熔断器之前,务必了解熔断器所要保护的对象。
此外,如果您要出口设备,或在不同的市场工作,则熔断器需要符合当地标准。
总之,不同的应用需要不同的解决方案,因此,如果您不确定,最好咨询我们的熔断器专家团队:buletechnical@eaton.com