下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
伊顿电气服务

InsulGard绝缘在线监测系统

伊顿公司的InsulGard预测诊断解决方案为发电机,电动机,开关柜,变电站干式变压器,母线槽和电缆连接提供连续的、无侵害的在线监测。InsulGard连续的局部放电活动跟踪和预测监测帮助用户做出更好的安全和资产管理决策。高级过滤器可增强精确监测,友好的Web用户界面提供了一种简单方法来监测设备的状态。

InsulGard绝缘在线监测系统 产品样本

保护您的投资
延长设备运行寿命
最大化您设备的持续运行时间
减少定期维护

核心功能

  • 持续的、在线的监测;
  • 适用于发电机,电动机,开关柜,变电站干式变压器,母线槽和电缆连接;
  • 高级过滤器可增强精确监测;
  • Web界面提供了一种简单方法来监测设备的状态;
  • 创新性的传感器技术提供最佳的传感能力;
  • 通过EESS部门(www.myinsulgard.com)提供远程监控服务;
  • 工厂安装到新设备内或改装到现有的设备内。

降低风险

绝缘故障损失时间和金钱。更具破坏性的是,绝缘故障会导致闪弧事件,设备故障,非计划的停机,或者最糟糕的是涉及您的人员事故。 伊顿公司的InsulGard系统可在这些发生前预测绝缘失效。

直观的用户体验

InsulGard通过用户界面友好的软件降低了分析局部放电数据所需的专业知识水平。 软件允许从简单的自动报告到专家的深入分析进行详尽的数据分析。
规格

InsulGard 局部放电监控

产品规格如下:

技术参数表

应用

中压设备(电动机、开关柜、发电机、母线槽、电缆终端、干式变压器等)

安装可选方式
  • NEMA 4X (IP56)箱壳安装
  • 柜内底板安装
  • 门板开孔嵌入安装
温度范围

-40℃ ~ +85℃(箱壳安装方式为+70℃)

相对湿度

0%RH – 90%RH

最高海拔

2000米

工作电源
  • 115V / 230V AC +/-10%
  • 60 / 50 Hz
设备最大功耗

15 VA

键盘

4个方向键和4个功能键

面板状态指示灯

正常 / 提醒 / 警告 / 记忆模式 / 设置模式

尺寸(长X宽X高)和重量

主机
  • 23.4 cm x 17.8 cm x 6.4 cm (1.9 kg)

 

NEMA 4X (IP56) 箱壳安装类型
  • 43.7 cm x 39.0 cm x 22.3 cm (9.8 kg)
柜内底板安装类型
  • 37.6 cm x 32.8 cm x 10.2 cm (4.7 kg)
门板嵌入安装类型(主机带传感器板)
  • 23.4 cm x 17.8 cm x 10.2 cm (2.1 kg)

 

局部放电测量

局部放电通道数

15个

局部放电信道量值动态范围

68dB

频率带宽

1-20MHz

相位分辨脉冲高度分布

 幅度窗口数 相窗口数(每个15o

21

24

在监视设备上的电源频率

3-20Hz,20-400Hz

同步类型

内部和外部

最大测量脉冲重复率

367,300脉冲/秒

局部放电参数
  • 局部放电强度(PDI)
  • 最大脉冲幅度(Q max)
  • 脉冲重复率(PPS/PPC)
提醒

PDI或Qmax

警告

PDI或Qmax或者其趋势量

噪音通道数量

1

可激活

持续观察(高局放活动)功能

数据记录模式

完全记录/摘要记录(测试模式/正常模式)

内置数据内存

2MB,提供1000天数据存储基于每天测量4次

自检和自校验

启动时及每次测量时执行

设置

通过面板键盘或者PC

辅助输入

温度传感器

1

湿度传感器

1

电流传感器

1

接口

C型干接点可配置

3个

设备状态

120VAC/5A

提醒、警告输出

28VDC/5A

4–20 MA 隔离接口可输出最高PDI或者最大QMAX基于警告值的百分比

斜率是1mA代表10%

RS-485光隔离接口(231个地址可设)

通讯协议:MODBUS RTU,二进制

额外通讯选项
  • USB,以太网支持WEB界面和FTP传输

 

遵从法规和标准
  • UL 61010-1: 电力设备实验室使用第二版,修订日期2008-10-28
  • FCC Part 15, Subpart B, Class A
  • CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04, 第二版, 修订日期2008-10-01
  • IEC61010-1:2001 和EN61010-1:2001
  • EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
  • IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11

 

下载链接
X
Download Close