Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

电能质量治理

分析低电压引起敏感的电力电子设备停止运行,电压缺陷引起的敏感电子设备误动作,确定电压和电流谐波畸变程度,发现并联谐振频率,提供解决方案与设备治理电力系统电压不稳,谐波畸变和电力中断等缺陷。

电压暂降的危害行业举例

  • 汽车制造业:暂降影响机器人电焊工的焊接质量,损坏部件或加工设备以及数字控制设备
  • 钢铁冶金行业:暂降导致半成品报废
  • 化纤行业:暂降严重影响产品精度
  • 塑制品聚合加工业、造纸业、玻璃制造业:暂降导致现代化生产线突然停止,意味着重启前需要数小时清除设备内的垃圾
  • IT、通讯业:暂降导致通讯和数据传输、存储中断
  • 医疗 —— 暂降引起设备不正常工作影响诊断、治疗、手术进行,甚至危及到病人的生命
  • 商业和民行业用行业:暂降造成商业与民用建筑中的电梯、自动消防与报警系统中止工作

伊顿 三种电压暂降解决方案

SRT(动态电压调节装置)

电压下陷穿越 (SRT) 是一种有源电压调节器,可持续响应 ±10% 范围内的电压下陷和膨胀,并提供 ±1% 范围内的稳压输出。SRT2 可用在主进线口、支路位置处或关键负载前。

DRT(有源电压调节器)

DRT主要调节驱动器的直流电压。当驱动器电压下陷或者缺失,DRT将会动作并为直流母线提供能量。从而使得重要过程不受电压扰动影响而得以全功率运行。

EVR(电子电压调节器)

EVR是一种持续式电子式电压调节器,该装置可为重要负荷提供可靠、清洁的调制电力。对于线路中的任何扰动,由于使用微处理器控制的固态设备精确式调节的高效设计方案,使得EVR都能有效处理。
如何从伊顿购买