下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
伊顿电气服务

SwitchGard开关柜绝缘在线监测系统

据统计,国内中压配电柜绝缘故障占开关柜、环网柜等配网设备故障的38%左右,如何有效地开展开关柜及环网柜的在线绝缘监测,成为供用电企业设备管理部门广泛关注并亟待解决的问题,伊顿凭借多年从事开关柜制造和在线绝缘监测装置的经验,推出具有经济性、可靠性和实用性的开关柜绝缘在线监测解决方案。

SwitchGard 可以应用在电力系统、工业企业和商业建筑的中压配电开关柜或环网柜中,实时在线监测设备关键部位,如电缆室、母线室等的局部放电脉冲电流,并支持通过通讯接口将数据上传至后台系统,对可能存在绝缘缺陷的设备及时提醒或告警,帮助客户及时排除故障,避免事故发生。

SwitchGard开关柜绝缘在线监测系统 产品样本

核心功能

  • 基于脉冲电流原理的电气设备绝缘监测;
  • 连续实时的局部放电在线监测,更早、更及时发现设备绝缘潜在缺陷;
  • 遵循IEC 60270-2015 (GB/T 7354-2018)标准,满足绝缘缺陷定量监测需求;
  • 三相合一监测,成本低,尺寸小,安装方便-;
  • 集成高压带电显示功能,同时满足局部放电监测、工频验电和核相需要;
  • 安装开孔尺寸为90*42mm,与市场上主流型号带电显示器开孔尺寸一致,满足现有开关柜快速改造需求;
  • 具备局部放电阈值告警功能和继电器告警接点输出;
  • 面板局部放电的告警灯,在无局放状态下显示绿色;在监测到现场局放量超过设定阈值时,“告警”灯会根据局放的严重等级依次变为“黄色”、“橙色”、“红色”;
  • 1.3英寸显示屏,显示设备局部放电的实时放电量值,并且指示监测终端与上位机的通讯状态;
  • 具备RS485/Modbus通讯接口,支持数据上传到后台系统或云运维平台。
下载链接
X
Download Close