Bussmann 系列快速英标熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列快速英标熔断器

伊顿 Bussmann 英标 BS88 熔断器可广泛用于工业、公用事业、街道照明以及家用领域。型号多样,可覆盖全范围的额定电流和电压,并提供多种兼容的熔断器支持件。此类产品均符合 BS88 标准第 1 和 2 部分以及 IEC 60269-1 和 IEC 60269-2 标准。

额定电流
6 至 900 A
额定电压
700 V a.c./500 V d.c.及以下
符合
BS88-4 和 IEC 60269-4

设计可靠

伊顿 Bussmann 系列快速 BS88 熔断器久经验证、性能可靠,这款更经济高效的快断型电路保护解决方案能够可靠地保护您的设施,让您安心度过每一天。

全球 IEC 认证

伊顿 Bussmann 系列 BS88 熔断器经过认证,可用于 IEC 电气标准规定的应用场合。

专门的熔断器应用工程师团队

伊顿的 Bussmann 专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题