下载文档 () / 20
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列快速地铁轨道用熔断器

伊顿 Bussmann 系列地铁轨道用直流熔断器经过专门设计,以满足轨道机车和铁路基础设施应用的独特需求。这些熔断器可用于保护辅助电源和配电线路、变频器、主电源馈电线路、仪表、控制装置、照明和空调系统。

额定电流
2 至 1600 A
额定电压
高达 4000 Vdc
使用类别
aR、gG、gR

提供 aR、gG 和 gR 使用类别

伊顿 Bussmann 系列快速地铁轨道用熔断器包含 gG、aR 和 gR 类别,可满足广泛的应用需求。

第三轨和重型机车保护

伊顿 Bussmann 系列地铁轨道用熔断器可保护第三轨和重型机车保护。

专门的熔断器应用工程师团队

我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。

伊顿 Bussmann 系列地铁轨道用熔断器

伊顿 Bussmann 系列地铁轨道用熔断器经过特别设计,以满足各种地铁轨道应用的需求

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close