Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class RK5 熔断器

Bussmann 的 UL Class RK5 Fusetron 产品通过双熔体延时结构提供高能效的高级保护,部分型号还提供可选的熔断指示功能。  提供分断能力为 250Vac 和 600Vac,200kA(RMS 有效值),额定电流介于 0 到 600A 的多种型号。  Fusetron 可在 5 倍额定电流下提供 10 秒(最短)延时(1/10-30A 型号为 8 秒)熔断。<br>

核心功能

  • 采用单独的过载和短路保护熔体,可提供延时熔断功能,允许选择额定电流接近 1.25 倍电机满负载电流 (FLA) 的熔断器,并兼具出色的短路保护功能
  • Bussmann 系列 Class RK5 熔断器提供 2:1 的选择性比率,能防止过流故障导致上游 Fusetron 熔断器被熔断
  • 225A-600A 熔断器的绝缘端盖可降低接触带电部件的风险,并增加了熔断器与相邻熔断器或外壳的空气间隙
  • 出色的耐受过载和循环负载电流的能力
  • 限流能力为原器件提供短路保护

Class RK5 熔断器的优点

双熔体延时熔断器 – 可在电流达到额定电流的 500% 时,提供 10 秒(最短)延时熔断保护。部分型号的产品提供熔断指示功能。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题