伊顿 Moeller 系列的 easyE4 可编程继电器,无论是在工业、设备制造还是建筑应用中,都可以快速、高效地执行控制任务。easyE4 控制继电器提供多达 11 个 I/O 扩展和多种电压,它的新型装置不仅易于操作,而且还提供简单灵活的编程,且easySoft 软件直观易用,提供四种不同的编程语言可选。若在easyE4 中添加其他功能(如集成的网络服务器和以太网接口),便可转换成功能强大的控制继电器,用于集成到 IIoT 系统架构中。
伊顿 easyE4 可编程继电器 产品样本
灵活、高效地执行控制任务
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826