从 easySoft V8.10 开始,在 easyE4 设备上支持通过 Remote Touch Display Advanced 进行自定义可视化。这允许 easySoft 与其集成的虚拟化编程模块,为 RTD Advanced 创建强大的编程功能。这意味着您不需要任何额外的软件。使用 easySoft,可以快速、轻松地对“easy”产品系列的设备进行编程。可用功能可以轻松集成到程序中,以便用作控制程序。easySoft 为用户提供四种编程语言(EDP、LD、FBD、ST),这大大减少了培训需求。程序可以先在模拟模式下进行测试,然后记录。从数据记录器和警报等各种功能模块中进行选择的选项使编程更加高效。利用多级密码保护项目,防止发生未经授权的访问。
easySoft 提供四种不同的编程语言。
使用我们 easy 设备编程语言 (EDP),您可以完全按照使用我们以前的“easy”系列设备的习惯创建和修改程序。使用梯形图 (LD),您可以根据电路图逻辑创建程序。功能模块图 (FBD) 提供了各种功能的快速概览。最后,结构化文本 (ST) 可供经验丰富的自动化专业人员使用。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。