知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
按钮和信号塔

伊顿 C22系列按钮和指示灯

借助伊顿 Moeller 系列C22系列按钮和指示灯命令和指示设备设计更紧凑、更可靠的机器,提高您的竞争优势。由于其背面具有非常高的防护等级 (IP65),因此可以灵活地直接集成到机器主体中。它们的无错误、节省空间、即插即用安装可节省开发成本和安装时间。电缆、连接器和外壳已集成并永久安装在这些一体式设备中。

防护等级
IP65(背面)
安装
预配置的电缆端
装配
快速 & 轻松

核心功能

  • 正面防护等级高达 IP69K,背面达 IP65
  • 预配置的电缆连接,带 M12 或 M8 连接器或开放式电缆(引线解决方案) 
  • 电缆长度为 20 cm、50 cm、1 m 和 3.5 m
  • 22 mm 或 30 mm 安装孔直径,也适用于扁平设计
  • 前部元件:按钮、照明按钮、指示灯和紧急停止按钮
  • 直接连接到现场总线系统,如 AS-i 或 SmartWire-DTTM

紧凑型解决方案,坚固的组件

伊顿 RMQ 紧凑型按钮开关装置满足恶劣工业环境的要求。其正面和背面均具有高防护等级,使其可以直接安装在机房内。其特殊外壳设计可防止灰尘、水、清洁剂和其他细颗粒进入。

适用于恶劣环境的紧凑型紧急停止解决方案

RMQ 紧凑型解决方案系列的紧急停止按钮,是需要远程紧急停止功能的理想解决方案。由于其正面和背面均具有高防护等级,因此紧急停止按钮可以安装在机房内,例如,木材作业机器或对细尘颗粒或液体敏感的机床附近。

可靠的质量 & 创新的设计

由于伊顿的模块化系统,正面元件的尺寸、材料和颜色可以适应您的特定应用,RMQ 紧凑型解决方案提供 22 mm 和 30mm 的安装直径。

易于配置,灵活编辑

组态系统将帮助您选择和组合 RMQ 系列的各种按钮装置,借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建对于特定客户和特定项目的文档。

未来的人机界面

由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面。在工作环境中,除了管理和配送领域,新的智能设备逐渐出现在更多领域中。

伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。

伊顿 RMQ 紧凑型按钮开关装置

不止于所见

规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close