下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
已退市
隔离开关和凸轮开关

伊顿 Dumeco 旋转隔离开关

伊顿 Dumeco DMV 和 DMM 旋转隔离开关是适用于工业开关面板和盘柜的理想解决方案。由于其具有出色的性能和质量并且坚固耐用,它们为涉及操作和维护的设备和人员提供了充分的安全保护。Dumeco 旋转隔离开关提供高达 690 V 交流电压和高达 1250 A 电流规格的产品。

(CCC认证范围至1250 A,如需更大规格产品,请咨询伊顿市场部)

标准
全球认证
额定电压
高达 690 V 交流
额定电流
高达 1250 A

手柄

提供直接手柄操作或门装手柄选件。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close