下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

我们的可持续发展战略和目标

我们不仅尽力满足当今不断变化的电力需求,同时也能更好地履行我们改善人们生活质量和环境的使命。

由四部分组成的伊顿可持续发展战略

在伊顿,我们提供更智能、更高效和更可持续的电力管理解决方案,以推动全球变革。 各类企业和社区都依赖伊顿来解决地球上一些最棘手的电力管理挑战。我们对此责任极为重视,因为我们有义务为子孙后代留下一个更安全、更可持续的生活场所。

我们由四部分组成的可持续发展战略旨在解决环境、社会和治理问题。这使我们不仅能满足当今不断变化的动力管理需求,同时也能更好地履行我们改善人们生活质量和环境的使命。

我们的可持续发展目标

我们已经根据科学限制调整了我们的目标,这些限制定义了人类的安全空间和我们人类与自然共同拥有的公正未来。要将全球气温控制在适宜人类繁荣的水平,就需要在 2030 年前将全球碳排放量减半,并在 2050 年前实现净零排放。

我们致力于改善生活质量和环境,同时继续发展并为我们的员工、客户和社会创造有意义的机会。虽然我们在实现 2030 年可持续发展目标方面取得了长足进步,但我们认识到需要根据最新的科学指南逐步调整我们的承诺。因此,我们正在更新碳中和目标。我们现在致力于到 2050 年实现净零(这一目标已通过科学碳目标倡议验证),而不是仅仅以到 2030 年实现碳中和为目标。

road-on-coastline-aerial-view-getty-1301153296

我们将帮助客户实现其可持续发展目标,并加快开发解决方案,实现短期和长期影响。

  • 范围 3 温室气体排放量减少 15%
  • 投入 30 亿美元于可持续研发
spacer

我们专注于缓解气候变化和优化资源使用。

  • 范围 1 和范围 2 温室气体排放量减少 50%
  • 100% 的制造工厂获得零废弃物填埋认证。
  • 10% 的制造工厂获得零排水认证
spacer

我们将利用员工的独创性应对可持续发展挑战,努力改善我们生活和工作所在的社区。

  • 员工敬业度评分达到 80% 以上
  • 每年为每名员工提供 12 小时的培训和发展时间
  • 年度志愿者服务时间达 25 万小时
spacer

我们将以更透明的方式报告我们的可持续发展绩效,使用严格可靠的全球标准披露我们的绩效。我们将解决关键的社会问题,一如既往地诚信运营。

  • 安全指标改善 50%
  • 对供应商侵犯人权的行为采取零容忍态度
  • 根据可信的框架报告实质性可持续发展问题
  • 披露薪酬公平保证结果
spacer