下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • Woman using software to remotely monitor and control UPSs and PDUs

    分布式 IT 性能管理软件(DITPM)

    让您全面了解您的数据机房运行情况,使您能够远程排除故障并解决问题,同时更新固件,以提高效率,从而节省时间和成本。
    宣传视频 查看资源
   首页  >  不间断电源UPS和数据中心方案  >  数字化解决方案  >  分布式 IT 性能管理软件(DITPM)

 

为分布式数据机房而打造

分布式 IT 性能管理软件(DITPM)是伊顿 Brightlayer™ Data Centers 套件之一,使您能够远程监控和管理不同区域的分布式机房设备,包括配电 (PDU)、不间断电源 (UPS) 等基础设施,确保IT设备性能稳定运行。

及时了解您的所有经营位置的动态

分布式 IT 机房智能监控管理系统提供仪表板、报告以及 IT 自动化功能,可赋予您预防中断所需的可见性和控制能力。

产品特性

分布式 IT 机房智能监控管理系统提供两个层级(基础层和高级层),您可以选择最符合自身需求的功能集。 
特性 基础 高级
完整安装程序和 OVF 格式 X X
可灵活扩缩的多服务器架构 X X
spacer
特性 基础 高级
30,000+ 种模型定义   X
批量设备管理 X X
用于创建资产的自动发现引擎 X X
可视化机架构建   X
位置和楼层平面图设计工作室   X
可扩展属性管理器,支持管理用户定义的属性 X X
计算或推导出的带属性函数 X X
设备固件和配置作业(仅限伊顿和 Tripp Lite 设备) X X
spacer
特性 基础 高级
SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTT 数据收集  X X
支持任意设备制造商和设备类型 X X
数据收集频率高达 5 分钟/次 X X
数据收集频率高达 1 分钟/次   X
spacer
特性 基础 高级
可通过集中警报面板显示状态更改历史记录 X X
可通过智能警报配置管理联网设备警报风暴   X
分五个警报级别的用户定义的警报 X X
简单和复合警报触发规则 X X
SMTP 和短信通知发送格式 X X
不受限制的升级规则 X X
用户和群组通知接收人 X X
SNMP Trap 转发和 SNMP Trap 发送 X X
在出现警报事件时执行自定义脚本 X X
spacer
特性 基础 高级
电源线定义   X
网线定义   X
spacer
特性 基础 高级
仪表板设计工作室,可制作用户定义的视图 X X
包含预测性能的趋势图   X
现成报告模板 超过 30 个 超过 80 个
用户定义的报告 X X
计划内发送规则 X X
带有假设性控制条件的容量规划和分析   X
商业智能分析工作室(可用扩展) X X
spacer
特性 基础 高级
REST API 库 X X
用于扩展集成第三方数据视图菜单的应用程序框架 X X
用于第三方数据同步的 CSV 映射工具(可用扩展) X X
spacer
特性 基础 高级
通过 Coverity 和 Black Duck 代码扫描增强网络安全性 X X
双因素身份验证 X X
可通过用户权限为多租户提供支持 X X
可通过显示所有设备和用户事件的详细日历保证清晰问责 X X
可通过 https 访问 Web 接口 X X
spacer
特性 基础 高级
可通过嵌入式 SSH 客户端访问 IT 设备控制台   X
VMWare 群集、主机、访客集成(可用扩展) X X
Hyper-V 群集、主机、访客集成(可用扩展) X X
Windows | Linux 服务器停机(可用扩展) X X
spacer

软件扩展

提供可选软件扩展,方便您根据需要添加更多功能。

扩展 说明
商业智能 (BI) 仪表板  提供实时数据和指标的灵活可视化,以增强标准报告和仪表板工具。 
白标品牌化 用您选择的徽标替换登录页、应用程序界面、帮助屏幕和报告上的伊顿徽标。  
IT 自动化 允许实现用户定义的自动化(例如停机、暂停、开/关机和挂起),以保护关键 IT 资产免于计划外停机。
非核心设备监控 将监控功能扩展到非核心设备,例如服务器、交换机、机柜、传感器、锁、摄像头和其他小型设备。 
集成 可使用我们的 CSV 集成工具,将该软件与任意第三方应用程序集成。提供与 ServiceNow(用于资产管理和警报事件报告的工具)和 RF Code Centerscape(用于环境传感器管理和监控的工具)的现成集成。 

 

产品资源

X
Download Close

准备好详细了解分布式 IT 机房智能监控管理系统了吗?

提交下方的表单以申请咨询我们的解决方案架构师。

*为必填项

伊顿尊重并保护您的个人隐私,在未经允许的情况下不会将您的联系方式透露给其他机构或组织。

提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

我愿意接受伊顿公司对我的个人信息进行营销目的的处理,包括通过电子邮件为我发送伊顿产品、最新活动等相关信息,我知道我可以随时取消订阅。

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,处理我的个人信息,伊顿公司将遵守相关和适用的个人信息保护法和伊顿隐私数据保护政策

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息提供给伊顿关联公司或服务提供商等第三方。

我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息转移到境外。