简化互联、高性能、易于使用的机器的工程设计与制造
当今的机器必须利用数据收集和分析功能来优化性能并降低运营成本,同时为任何技能水平的操作员优先考虑直观互动。 我们通过使用开放式架构组件并利用集成的软件和轻松省力的布线,帮助您降低机器的设计与生产成本。
了解我们如何帮助您
提高机器正常运行时间、可靠性和安全性
机器制造商需要提供在更长时间内可靠、安全地运行的机器,同时通过电力连续性来最大限度地减少设备、控制器和网络的停机时间。我们面向全球各地的解决方案基于优质稳健的产品组合包括从电机起动器到 UPS 等各种产品。使用同类最佳的浪涌保护装置和弧闪减少维护系统来确保安全。我们注重循环性和向上/向下兼容性,方便将组件更换为现有和新机器的设计。
利用我们的领域专业知识和全球合作策略,增强机器制造
从定制解决方案到升级,受益于我们的全球足迹和协作策略。相信我们可以帮助您确保您的机器符合合规和安全标准,并满足全球出口要求。我们将帮助您简化应用场景中的不同子系统的集成,从而让您领先于竞争对手,为客户提供面向未来的机器。
凭借在各种应用场景(包括物料搬运、加热和冷却以及清洁电源)中进行创新和部署所积累的经验,伊顿的产品和解决方案成熟且值得信赖,可优化性能、延长正常运行时间并降低运营成本。
我们的电机控制系列产品依托于我们在电机起动器领域拥有的 100 多年经验,在全球安装了超过 1 亿个接触器和电机起动器,而我们的部分功率开关和保护产品的生产历史也超过了 100 多年。
我们的机器制造产品组合范围广泛,涵盖电源保护、电机控制、人机接口 (HMI)、触摸面板和可编程逻辑控制 (PLC)、按钮、传感器以及软件工具,能够简化机器设计并支持集成。