商用太阳能

最大限度提高您的能源采集量,并投资可持续能源解决方案。

针对低碳能源的未来进行明智投资

在商用太阳能应用方面,您的投资需要带来回报。为了做出可持续的选择,需要面对很多经常变化的情况 - 从管理项目融资和法规变更到运营安全。我们可以帮助您降低各个层面的复杂性。作为太阳能管理领域的领导者,我们可以帮助您最大限度地提高能源采集和投资价值,以建立更可靠的低碳能源基础设施。

将可再生能源用于商业应用 

对于商用开发商和业主来说,您需要投资面向未来的能源资源,以提高运营效率,并最大限度地提高投资回报率。在太阳能技术投资方面,我们依靠全球网络和本地专业知识,帮助您应对不断变更的法规、融资挑战以及电网连接和储能要求。凭借全面的太阳能产品组合、项目管理和工程服务,我们可以为您的项目定制解决方案,以简化安装、节省人力并降低总拥有成本。

two engineers installing solar panels getty 184643454

800Vac Solar Recombiner Switchboard 3D experience

The 800Vac recombiner switchboard offering provides a solution to meet the large-scale commercial and utility sized solar project requirements by integrating fuse protection and disconnect all within one enclosure. Chrome or Firefox browser is required to launch the experience. Screen resolutions with a 16:9 aspect ratio (example 1920x1080) are needed for full-screen interaction.

为全球最大的屋顶太阳能项目供电

了解我们的解决方案和专业知识如何帮助将 6.4 兆瓦 (MW) 的直流太阳能装置带到拉斯维加斯度假村和赌场会议中心。

特色产品和服务

点击下面的产品或访问产品搜索,了解我们的商用太阳能解决方案。

rvac-switchgear.jpg
中压开关设备
bus-ele-power-module-panels.jpg
配电盘
switchboard-prlxd-right-500x500 20POYlogo.jpg
开关板
电缆梯架 KSA 绞接零件
电缆管理
带 POY 徽标的 AR VFI
太阳能/储能变压器
skyline-smartgrid-500x500.jpg
微电网分布式能源系统
伊顿断路器
电路保护