下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

不间断电源UPS和数据中心方案

为帮助您保持业务稳定、防止停机,伊顿提供了全面的备用电源和配电设备产品组合,可保护您免受包括停电、浪涌和雷击在内的各种威胁。另外,伊顿还提供一套电源管理产品,帮助您监控电力基础设施。

不间断电源(UPS)

伊顿是不间断电源 UPS 供应商之一。伊顿 UPS 为网络机柜、企业服务器机房、企业和主机托管数据中心等环境提供可靠的高品质不间断电源。

制冷系统

制冷系统是伊顿为确保对机房运行环境的精密控制、保障机房设备的持续稳定运行而推出的一系列机房空调产品。该系统包含 TAC 及 SAC 系列,配合伊顿的气流管理系统,可极大优化数据中心设备,提高信息处理密度,从而增强数据中心的节能环保优势。

配电 / 电力分配

伊顿提供全系列配电单元(PDU),适用于下至分布式 IT 网络的基础机架式型号、上至企业和主机托管数据中心全面监控的高级机型的全部范围。

解决方案产品

解决方案产品是伊顿针对不同的应用环境和客户需求而提供的一系列一体化的高可靠性机柜解决方案。该系列方案涵盖模方单机柜系列和多机柜一体化系列,融合伊顿的不间断电源解决方案,可全面应对数据中心供电、制冷、扩容及管理等方面的挑战。

机架与机柜

E 系列机柜是伊顿为帮助用户规划理想的数据中心而研制的新一代高可靠性的机架与机柜。该产品结合伊顿的 UPS 和配电装置,可保障复杂服务器及系统的稳定运行,从而提升电源质量、改善产品管理。