下载文档 () / 20

中压配电与成套产品

伊顿中压电气设备系列提供配电、监控和电力管理服务,使您的设施和运营可靠、高效、安全。

伊顿 12kV ET1 交流金属封闭开关设备

12 kV ET1 交流金属封闭开关设备是户内安装的铠装型空气绝缘中压开关柜。该开关柜结合全新的真空灭弧和成熟的环氧绝缘技术,通过型式试验验证,在使用安全性、可靠性、经济性和高效性方面进行了优化设计。产品主要应用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑中,其 550 mm 柜宽的小型化开关柜,更适合商业地产、数据中心、现场改造等空间受限项目的应用。

伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器

VCP-WG 发电机出口专用断路器是伊顿针对具有特殊要求的发电机回路而设计研发的真空断路器。该断路器符合 IEEE 标准,广泛应用于煤电、水电、风电及综合式的发电厂,以及使用循环式汽轮机或燃气轮机的各个行业等。

伊顿 SF6 气体绝缘环网柜

SF6 气体绝缘环网柜 RVAC 是一款针对电缆线路应用而研发的全绝缘、全密封型电力环网柜。该环网柜采用 SF6 气体作为绝缘介质,可有效抵御外界恶劣环境的影响,凭借其良好的性能表现可应用于全国各地城市电网。