伊顿 FAZ xPole 微型断路器是一种保护装置,配有热脱扣和电磁释放功能,提供 1、2、3、4、1+N 和 3+N 极型号。FAZ 提供 0.16 A 至 63 A 的额定电流。根据 IEC/EN 60947-2,开关容量为 15 kA 或 10 kA,根据 IEC 60898-1 为 10 kA,根据 UL 1077 为 10 kA 或 5 kA。
伊顿微型断路器 FAZ 产品样本
伊顿微型断路器 xPole 系列产品样本
伊顿智能 MCB 产品样本
伊顿 MXS&MX 配电箱产品样本
伊顿智能家居解决方案产品样本
热线电话 1:800-988-1203
热线电话 2:400-921-0826