伊顿全系列低压和中压断路器可在替代能源、商业、工业、采矿和军事应用中提供电路保护,同时防止导体中出现过载和短路。
我们的断路器应用于仪表板、配电板、电机控制中心、控制面板、组合起动器、单个机柜和母线槽插入装置。
伊顿塑壳断路器用于在各种工业应用中提供电路保护,可防止这些应用中的导体过载和短路,这些断路器应用于仪表板、配电板、电机控制中心、控制面板、组合起动器、单个机柜和母线槽插入装置。
伊顿住宅断路器用于负载中心、仪表板或类似设备,它们适用于各种应用,包括电弧故障断路器 (AFCI) 和接地故障断路器 (GFCI)。
伊顿提供全面的低压电力断路器解决方案,以满足全球配电系统的需求。
伊顿真空断路器可对公共设施、工业、商业、采矿和船舶设施中的中压电力设备和电路(包括发电机、电机、馈电电路以及输电和配电线路)进行集中控制和保护。
工业微型断路器通常用于负载中心、仪表板或类似设备,是一种特定类型的断路器,用于切换和保护电气系统中较低的通用配电电压。
液压电磁式断路器提供交流和直流两种额定值,符合 UL、CSA 和 VDE 标准。伊顿提供多种符合美国、欧洲和亚洲机构认证的设备、分支断路器和主断路器产品,确保可以在全球范围内设计、制造和销售使用伊顿设计的产品。