下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
断路器

伊顿 IZM6 空气断路器

全新升级IZM6系列断路器可满足低压能源分配的需求,广泛应用于商业、电力、新能源等行业,为安全、高效的电力输送提供解决方案,通电能计量和监测,来提高系统智能化程度并节约成本。作为全球全新一代的空气断路器产品,Eaton IZM6系列功能更强大、保护更安全、操作更便捷、选型更简单、外观更时尚。

伊顿 IZM6 系列框架断路器产品样本

更多文档下载

全新升级
脱扣器
专用软件
PTM
专用壳架
1600A

核心功能

  • 全新升级脱扣器:全新界面设计,提供健康诊断、故障录波、可编程继电器等高阶功能扩展;
  • 专用软件:PT 脱扣器专用管理软件PTM软件,可进行参数设定,测试,事件记录,波形捕捉,报告生成等;
  • 1600A壳架:增加1600A壳架,小尺寸,高性能,满足紧凑型应用;
  • 全新二次端子设计:插入式二次端子,易于安装;
  • 更齐全二次回路电压:24VAC/DC,110AC/DC,230AC/220DC,400VAC,满足行业需求。

IZM6 低压空气断路器视频介绍

规格

IZM65/67 断路器安装分励线圈、合闸线圈和欠压脱扣器视频

IZM61断路器安装分励线圈、合闸线圈和欠压脱扣器视频

IZM65/67断路器安装储能电机视频

IZM61 断路器安装储能电机视频

spacer

Under-voltage Releaser, Shunt Release and Closing Coil Installation for IZM65/67 Circuit Breaker

Motor Operator Installation Video for IZM65/67 Circuit Breaker

Shunt Release, Closing Coil, Under-voltage Installation Video for IZM61 Circuit Breaker

Motor Operator Installation Video for IZM61 Circuit Breaker

spacer
下载链接
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer