断路器

伊顿 NZM 塑壳断路器

伊顿 NZM 塑壳断路器提供了一个全球通用解决方案,拥有广泛的应用,提供断路器及附件和隔离开关,是全球盘厂和OEM制造商的理想选择。  提供热磁和电子脱扣器:覆盖20 A 到 1600 A ,用于配电保护和发电机、电动机、变压器和其他设备的保护。

伊顿 NZM 塑壳断路器 产品样本

全球认证
IEC / UL / CSA / CCC
自定义
全套附件

伊顿 NZM 塑壳断路器

伊顿 NZM 塑壳断路器的核心功能

  • 伊顿 NZM 塑壳断路器,具有四种框架尺寸,额定电流从 20A 到 1600A。
  • 分断能力高达 150 kA,工作电压高达 690V。
  • 广泛的附件以及多种安装和连接选件。
  • 获得全球认证,包括 IEC、UL、CSA 和 CCC。
  • 提供热磁和电子脱扣器技术,具有数据收集、数据分析和断路器诊断功能 。
  • 具有可编程继电器输出功能,当负载超过额定电流时,及时发出警告功能。
Core Features Icon

适合全球盘厂制造商和 OEM 设备制造商

伊顿 NZM 塑壳断路器适用于全球市场,提供配电保护和电动机保护。

伊顿塑壳断路器产品组

伊顿生产各种塑壳断路器,广泛应用于各行各业,查看我们的 MCCB 产品组。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
X
Download Close