伊顿IZM6 系列DC1500V直流隔离开关,提供优异的性能满足新能源和直流行业的大容量,高分断直流需求。全新结构设计,无需极间串联,减少电能消耗。紧凑尺寸,节省空间和资金,安装简单,更安全可靠。
| 技术数据 | IZM6DC |
| 标准 | IEC/EN 60947-3 |
| 额定冲击耐受电压 | 15kA |
| 额定绝缘电压 | 1600 |
| 额定工作电压 | 1500 |
| 额定短时耐受电路(kA rms) | 100 |
| 150 | |
| 额定短路接通能力(kA rms) | 100 |
| 额定电流40℃ | 630,800,1000,1250,1600, 2000, 2500,3200,4000 |
| 环境温度 | -45℃~85℃ |
| -25℃~70℃ | |
| 使用类别 | DC-PV2 |
| 防护等级 | IP20 |
| 污染等级 | III |
| 进线方向 | 根据需要上进线或下进线 |
| 极数 | 2P |
| 尺寸 | 318.5x395x321 |