下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

RMQ 紧急停止按钮

出色的保护。用途广泛。紧急停止按钮

绝对安全的操作、信号和开关:通过全球认证的紧急停止按钮可确保人员、机器和系统得到全面保护。伊顿为各种应用提供合适的紧急停止按钮,从钥匙操作式型号到带发光环的型号。 

安全关机,状态良好 - 紧急关机按钮!

蘑菇形或棕榈树形紧急停止/紧急关机按钮可以安装在应用的正面或直接安装在地板上。自监控触点元件提供全面的操作安全性,即使在安装错误或过度用力操作的情况下也是如此。凭借其高防护等级(IP67、IP69K)和宽广的环境温度范围,紧急停止按钮非常适合在恶劣环境中使用。

RMQ Titan M22 模块化按钮装置

Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

无论是在控制面板上、悬挂面板中还是控制柜内:伊顿 Moeller 系列的 RMQ Titan M22  都是设备和面板制造商的理想解决方案。

 

RMQ 紧凑型解决方案

rmq-emergency-stop.jpg

借助伊顿  Moeller 系列  RMQ 紧凑型解决方案命令和指示装置设计更紧凑、更可靠的机器,提高您的竞争优势。

 

FAK 脚踏手拍开关

Eaton RMQ Titan_Foot and Palm switch FAK Group

坚固耐用的 FAK 系列配备大型执行器,可快速直观地操作,并可通过手、拳头或脚操作。

 

 

Eaton RMQ Emergency-stop buttons LED-illuminated ring

发光环带来高可见性

提供多种多样的紧急关机按钮,有带钥匙和不带钥匙的,具有拉放功能和旋转释放功能的,有不发光和利用标准 LED 发光的,也有带机械开关位置指示的。 

通过安装可选的发光环,可以使紧急停止/紧急关机按钮更加显眼。此功能可确保即使在光线不足或黑暗的地方也能可靠地指示其位置和工作状态。

RMQ 小型急停装置:小型装置,影响巨大!

小型紧急停止 (E-stop) 按钮结合了功能、安全性和独特紧凑的设计。急停装置是一种创新的控制元件,不仅因其紧凑的尺寸而格外出众,而且因其新颖的发光系统而与众不同。巧妙的 360° 发光环提高了可见性,进而提高了机器和系统的安全性。得益于整个 RMQ 系列的全面认证、证书和模块化,它可轻松用于各种应用。
  •  IP65 和 IP69 防护等级
  • 兼容扁平式后部触点/可选的自监控触点
  • 可选的 RGB LED à 360° 发光环,可以呈任何颜色亮起
  • 得益于按钮配置器,可以进行单个标注
  • 了解有关小型急停装置的更多信息并下载宣传折页
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button

单一设备或成套设备 - 由您自己选择

RMQ 小型急停装置可作为单个设备或完整的即用型设备订购(包括扁平式后部常闭触点元件、RGB LED 元件、保护环和黄色外壳)

将功能安全集成到机器中

功能安全是机器设计流程的重要组成部分,因为它是保护机器操作员健康和保持生产正常运行的基础。为确保功能安全,必须应用具有标准化和可接受电路的最新指南,以减少实施工作。