下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

RMQ 扁平式设计按钮装置

外观时尚。细节之处见匠心 - RMQ Titan 系列

M30 按钮装置凭借其时尚设计展现其所属系统和机器的卓越性。RMQ 前端元件采用扁平结构,这使其容易清洁,经久耐用,不容易磨损和损坏。

各种前端设备

M30 RMQ-Titan 扁平式前端设备提供以下类型

  • 按钮
  • 指示灯
  • 选择开关
  • (带灯型)选择开关
  • 钥匙操作式按钮
  • 电位计
Eaton RMQ potentiometers, encoders and joysticks
Eaton RMQ Flat Design

 

极具吸引力的设计且容易安装

RMQ M30 扁平式前端元件采用 RMQ AFX 安装方法,将极具吸引力的现代设计与容易安装的便利性相结合。这一创新概念允许将设备无缝集成。RMQ M30 扁平式前端元件还与 RMQ-Titan 和 RMQ 紧凑型解决方案系列兼容,为定制设计提供最大的灵活性。

了解有关 RMQ-Titan 按钮装置的更多信息

了解有关 RMQ 紧凑型解决方案的更多信息

 

通过使用创新且节省空间的 RMQ M30 扁平式设计前端元件和触点元件,享受更高的灵活性,设计出更紧凑的机器。它们耐用且功能强大,将优雅的外观与先进的操作概念相结合。伊顿 Moeller 系列 RMQ-Titan 系列产品提供广泛的设计组合和直观的解决方案,用于用户指导,确保增强系统的用户体验。RMQ M30 前端元件和触点元件设计巧妙,采用扁平配置,节省空间,而且外表美观。

小尺寸。范围广:RMQ 扁平式后部

扁平式后部触点和 LED 元件的安装深度降低了 33%,从而节省任何按钮装置背面的空间。这对于具有独立操作终端(例如支撑支架)的机器以及在空间有限的情况下尤其有用。

多色 = 多功能

创新的 M22-FLED-RG 和 M22-FLED-RGB 扁平式后部多色元件使得只需使用一个按钮即可显示多种颜色。这不仅能提高安全性,还允许单个指示灯持续显示当前的机器状态。M22-FLED-RG 显示 3 种颜色(红色、绿色、黄色),M22-FLED-RGB 显示 7 种颜色(红色、绿色、黄色、白色、蓝色、紫色和青绿色)

最小的外壳

RMQ 扁平式外壳是同类产品中尺寸最小的外壳设备,它为每台机器和系统的安全相关组件提供时尚的设计元素。结合 RMQ 扁平式后部机电触点元件,可在各类广泛应用中实现最大的灵活性。

易于配置,灵活标注。

配置器将帮助您选择和组合 RMQ 系列产品中的各种按钮装置。借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建特定于客户和特定于项目的标注。

未来的人机界面

由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面。在工作环境中,除了管理和配送领域,新的智能设备逐渐出现在更多领域中。