下载文档 () / 20
eaton-banner-circuit-breaker-image-zh-cn.png

探索空气断路器系列产品

eaton-izm9-square-with-name-image.png
伊顿 IZM9/Magnum 空气断路器 PXR 可以通过伊顿 PXPM 软件,实现多样化控制、专业而简单的测试和快速故障排除等功能。
eaton-izm6-1140-square-with-name.png
IZM6系列框架拥有全系列、高性能的空气断路器产品,广泛应用于商业、电力、新能源等行业,为安全电力输送提供解决方案。
Eaton IZM67DC square with title image
伊顿IZM6 系列DC1500V直流隔离开关,提供优异的性能满足新能源和直流行业的大容量,高分断直流需求...

伊顿 IZM6 低压空气断路器全新上市!

帮助实现配电系统数字化管理,提高效率并改善能源消耗,满足用户未来的配电需求。行业定制化,荣获 2021 iF设计大奖。

新款伊顿 IZM6 空气断路器核心功能

  • 其440/690V 交流应用,200-4000A 额定电流,可以高度满足更多细分应用场景的需求。
  • 有出色的分段能力,最高至 66kA 提供 1s 短时耐受电流,优异的电气参数为供电连续性提供安全保障,达到了行业客户对优质产品的需求。
  • 多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。

更加全面的可选脱扣器 PT20/25 版本


伊顿全新一代行业定制化 IZM6 除标配电子脱扣器 PT10 版本,提供 LSIG 四段保护外,还配置了功能更加全面的可选脱扣器 PT20/25 版本,能够提供电压测量和漏电保护。

这些保护特性为 IZM6 空气断路器和脱扣器 PT 之间的应用提供了选择性,即使面对极端情况也能够保证配电系统的性能。能够提供电流、电压、频率,相序等多种保护。

内置的PT电子脱扣器,提供电流、电压、电能等多种参数测量采集,基于 IoT 物联网平台和集成在电子脱扣单元内丰富的通讯模块可将参数上传至用户的数字化管理系统,用户通过数据随时掌握配电系统运行状况。电能测量提供的精准数据加强数字化与电气化的融合,提高节能增效能力,带来更加稳定安全、绿色、便捷的配电体验。

性能出众 新能源专供 - 伊顿 IZM6 空气断路器(1140VAC)

伴随 5G、新能源技术、新基建的发展, IZM6 能够灵活应对不同细分行业和使用场景的个性化需求

wind-solor-acb-banner.jpg

布局新能源行业

伊顿应对风电行业需求所推出的 IZM6空气断路器,选用无液晶屏脱扣器,并且优化产品材料性能,以确保在高海拔、低气温环境中的适应性,其关键电气性能指标也能满足新能源行业的特殊需求。

 

construction-acb-banner.jpg

布局建筑行业

IZM6 空气断路器包括 IZM61、IZM65、IZM67三个壳架,不同的尺寸,丰富的附件,为商业楼宇领域客户提供更灵活的产品选择和配置,有效优化成本。

electric-acb-banner.jpg

布局电力行业

伊顿行业定制化 IZM6 空气断路器适用于侧到用电侧的各个环节。其自身具备 IoT 物联网基因通过控制和应用,帮助电力企业搜集丰富数据,实现设备生命周期管理,让电网运营更灵活,助力配电企业加速数字化转型,全面提高城市配电网的可靠和供电质量。