Banner

伊顿塑壳断路器 (MCCB)

可靠安全的电路保护

 

伊顿品类多样的塑壳断路器产品组合为全球各个行业带来安全性和可靠性。

我们的 MCCB 可通过防止导线过载和短路,在替代能源、商业、工业、采矿和军事应用领域提供出色的电路保护。 

这些断路器应用于配电板、配电盘、电机控制中心、控制面板、组合起动器、单个机柜和母线槽插入装置。 伊顿提供 10 - 1600 安培的一系列产品供您选择。

伊顿全球化平台产品 Power Defense™ MCCB

伊顿 Power Defense™ 塑壳断路器,满足各应用领域的保护要求,可以安全可靠地分配、切换和控制电气回路,它们具有创新的保护概念,并提供故障诊断、闪弧降低系统和通信功能。

我们的塑壳断路器产品系列

各系列产品为多种行业和应用领域的电气和机械OEM设计,久经考验的设计融合了最新的创新成果和可靠性技术,自上世纪20年代断路器问世以来,这一直是我们的标志性做法。

伊顿拥有极其全面的 MCCB 产品系列

伊顿的全球化产品 Power Defense™ 塑壳断路器系列,运用创新的保护理念,搭载强大的脱扣器功能,可以更安全可靠地对电能进行分配、通断和控制。广泛应用于工业、建筑和机器设备制造等行业。
eaton-bzm-image-640x388-cn.jpg

伊顿 BZM 塑壳断路器(适用于 OEM 客户)

伊顿 BZM 塑壳断路器为配电系统中的低压应用提供出色和高效的保护。BZM 系列的优势在于其简单易用。采用模块化设计理念,实现了热磁、漏电等多种保护类产品;依据不同的保护需求,可轻松选择不同的保护单元;同时提供完善的附件体系,满足OEM客户的各种操作习惯。

伊顿 BZMX 塑壳断路器是一款高性能、 多功能、使用方便的断路器。全面的电压等级,多种保护方案,适配多种应用场景。
 伊顿 NZM 塑壳断路器提供全面通用的解决方案,拥有广泛的应用,提供完整保护和期权配件,是全球盘厂和制造商的理想选择。

MCCB 产品系列样本

按行业选择合适的塑壳断路器

使用下表帮助您找到适合您的项目的断路器
mccb-industry-chart-cn.jpg

塑壳断路器的典型应用

  • 机床控制面板和电机控制中心
    专为满足此类设备的要求而设计,包括附件。
  • 配电盘
    用作主电路和分支电路保护装置。配电系统中的馈电柱,以提供高达1200安的主电路和分支电路保护。
  • 配电板
    在配电系统中提供高达2500安培的主电路和分支电路保护
  • 母线中继分路器
    在母线中继分路器中提供电路保护。
  • 单个机柜
    完全装配在机柜内以满足特定客户要求。
  • 其他应用
    伊顿的每种框架外壳均可提供特别版,以在矿山和其他应用中提供安全的设备控制和保护功能。如需了解更多信息,请联系您的伊顿代理商或分销商。
Typical-MCCB-Applications.png