下载文档 () / 20
电能表、电力监测设备和软件

伊顿 Power Xpert Meter 4000/6000/8000

伊顿 Power Xpert 4000/6000/8000 Meter(PXM4000、PXM6000 和 PXM8000)提供核心和增强功能,可监控电力使用效率,包括能耗和电能质量。仪表可用于各种应用,包括能源管理、监控电路负载和识别电能质量问题。

识别电能质量问题

•     识别谐波、突降、突升和瞬变损坏
      或中断敏感的任务关键型 IT 设备

•     尽可能延长 IT 设备的使用寿命

•     以高达一毫秒的时间分辨率
       分析一系列事件

•     保护电机免受损坏

•     保持流程和批次的完整性

•     防止电容器组保险丝熔断

•     保护变压器和导体免受过热影响

监控电路负载

•     避免过载和麻烦的过载脱扣

•     尽可能地提高设备利用率

•     管理紧急过载
检测并记录高速瞬变 

•     避免设备损坏和扰乱

•     识别设备故障
管理能源利用率 

•      减少峰值需求费用和功率因数罚款

•      识别过度的能耗

Power Xpert Meter 高级 12 英寸触摸显示屏

伊顿为客户提供了新的访问级别,用于管理配电系统所需的关键信息。彩色触摸显示屏以数字和图形可视格式提供实时电路信息,以帮助监控电路参数。了解这些创新功能。.

核心功能

可视化
  • 嵌入式网络服务器允许用户直接在网络浏览器或 LCD 仪表图形显示屏内查看和分析波形、趋势和谐波。 
  • 以极高的采样率(每个周期多达 100,000 个样本)评估电路活动,从而准确检测和显示上一代监视器可能错过的快速瞬变。 
分析
  • 自动电能质量分析和触发设置以及内置 ITIC(信息技术行业委员会)性能曲线可检测和捕获骤降、骤升、瞬变和闪烁。
  • 长达 1 毫秒的时间同步和事件记录功能,可进行一系列事件分析。
  • 使用每月、每周比较图表,可以轻松分析能源使用模式。 
现代化
  • 各种行业标准通信协议支持多种配置和第三方软件:HTTP、FTP、Modbus RTU、Modbus TCP、SNMP、SMTP、NTP、COMTRADE。 
  • 使用永久安装的仪表提供全天候支持和持续监控,使当今的电能质量监控变得经济实惠。 

 

了解伊顿 Power Xpert Meter 的工作原理,了解如何使用新的网络界面更高效地进行工作。

Local Display Options for Eaton's Power Xpert Meter 4000/6000/8000
Eaton's 6" Color Touchscreen and 12" Advanced Display offers a new level of accessibility to critical information while standing in front of their electrical distribution system.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:55
Loaded: 8.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:55
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
    1. Now Playing
      Up NextLocal Display Options for Eaton's Power Xpert Meter 4000/6000/8000
    2. Now Playing
      Up NextM&R Presents: Tech Support Blues - Call Eaton's Customer Integrity Team with direct toll-free number
    3. Now Playing
      Up NextUpgrading your Power Xpert Meter to HTML5, PXM 2000 Series Edition
    4. Now Playing
      Up NextEaton's InsulGard
    5. Now Playing
      Up NextUpgrading your Power Xpert Meter to HTML5, PXMP Edition
    6. Now Playing
      Up NextThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 4: Accessing the Meter with a Tablet
    7. Now Playing
      Up NextThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 3: Navigating the New UI
    8. Now Playing
      Up NextThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 2: Navigating the New UI
    9. Now Playing
      Up NextThe New Power Xpert Meter Web Interface, Step 1: Getting Started with the New UI
    10. Now Playing
      Up NextUpgrading your Power Xpert Meter to HTML5, PXM 4/6/8K Series Edition
    11. Now Playing
      Up NextTransient Voltage Suppression Demo
    12. Now Playing
      Up NextPower Xpert 4000/6000/8000 Meters
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接
X
Download Close