下载文档 (
) / 20
清除选项
×
发送电子邮件
请输入有效的电子邮件地址
电子邮件未发送,请重试。
电子邮件发送成功
下载
×
您已超过最大下载限制
China
选择您的所在地
Submit form in new Tab
登录
动力,因我们而不同*
产品
数字化
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
Submit form in new Tab
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
数字化
Close Search
Brightlayer 智慧能源管理
工业 4.0
探索数字目录
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
成功案例
电力电网
轨道交通
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
宁波(库柏)产品
库柏 ASN1-40.5 (G) 交流金属封闭开关设备
ASN1-40.5 开关柜为库柏(宁波)最新研制出的新一代中压开关设备,是目前市场上40.5kV电压等级开关柜体积最小的开关柜之一,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护及监测。
解决方案咨询
返回到搜索
概述
规格
资源
支持
高海拨设计:
3000米
内部燃弧:
31.5kA/0.5s
高参数:
最高 3150A-40kA
温升试验:
1.1Ir
多种外形尺寸满足不同客户需求
宽度=1200\1400\1600mm
外部防护等级:
IP4X
规格
查看更多库柏宁波产品信息。
下载链接
产品样本
库柏ASN1-40.5(G)交流金属封闭开关设备样本
(PDF 7 MB , 13/07/2022)
X
Download
Close
发送邮件
通过邮件,咨询产品,项目,工程、采购和一般需求。
填写表单
通过表单,获得专业咨询或进行报价。
产品
中压配电与成套产品
库柏 ASN1-40.5 (G) 交流金属封闭开关设备
您是否确定?
您是否确定?
×
×