下载文档 () / 20

以下一代宇航技术助力飞行

 

凭借世界一流的宇航解决方案和专业知识,我们伴您一起迈向飞行新时代。

伊顿宇航与行业领先的 OEM 和 MRO 密切合作,为飞机从概念设计到退役的全生命周期提供安全、高效和可持续的动力。

助力未来

作为全球领导者和创新者,我们的定位是支持您现在到未来的宇航目标。无论您的目标是推进先进混合动力、延长航程、减少碳排放还是深入太空探索,我们的产品和服务都可以助您实现目标。

从定制的飞机系统和组件设计到可靠的客户支持,我们都能帮助您满足性能、安全和法规需求,同时降低使用和维护成本。

Eaton aerospace capabilities
"Power system solutions for the aerospace industry"
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:28
Loaded: 6.70%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:28
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

详细了解我们在以下产品线的解决方案

为宇航市场提供客户化定制方案

我们提供一系列解决方案,旨在确保飞机可用性、降低运营成本并保护乘客和机组人员。

管路修理服务

通过我们先进的生产制造和材料专业知识,我们能够进行更复杂的管路修理并开发市场上没有的维修能力。

展望可持续航空燃料的影响

在我们最新的 Eaton 10 in 10 播客中,两位宇航专家回答了有关可持续航空燃料 (SAF) 的热门问题,并讨论了该行业的净零排放之旅。
  • 宇航知识中心

    查看我们的宇航行业洞察、白皮书、客户成功案例和视频。
    探索更多

可持续发展

我们的愿景是:通过电能管理技术和服务改善生活质量和环境。我们的宇航团队在实现我们的愿景中发挥着重要作用。