伊顿作为全球动力管理技术的领导者之一,一直致力于电力产业价值链中具有活力和高增长的环节,利用伊顿核心能力保证电能的高效传输与利用,为人们提供更可靠、高效和安全的动力管理技术。
在当前数据中心热点之一的微模块领域,伊顿也不遑多让,现已隆重推出E系列MDC3.0家族产品。相比2.0,MDC3.0在供配电、制冷、管理三大核心组件上均有重大升级,能帮助客户一站式轻松建设高可靠、低TCO、节省空间、快速部署、智能运维的新型数据中心。
项目 | 规格参数 | |
微模块系统 | 整体尺寸(L×W×H)mm | L×【3400/3600】×【2523/2723】mm*,L≤15m |
柜体数量 | 6~48个 | |
密封方式 | 冷/热通道封闭 | |
安装方式 | 水平地面或架高地板 | |
机柜及通道封闭子系统 | 机柜尺寸(W×D×H)mm | 【600/800】×【1100/1200】×【2000/2200】mm |
天窗类型 | 固定/翻转天窗(支持一键复位) | |
天窗宽度(mm) | 300/600/800 | |
端门类型 | 自动平移门、手动平移门/转动门 | |
照明组件 | 标配智能通道照明 | |
布线组件 | 机柜顶部配置强弱电分离线槽 | |
供配电子系统 | 一体化UPS | 额定容量125kVA/125kW,功率模块25kw,最大5+1冗余 48路IT配电,6路空调配电,1路照明/动环配电 可选ATS/双源/单源输入 支持主路/支路电力参数监测 C级防雷 W600×D1100×H2000mm,支持加高加深与机柜平齐 |
智能小母线 | 额定容量160/250/400/630A 外壳为铝镁合金型材,导体为高纯度电解铜 可选吊装或柜顶安装 |
|
Rack PDU | 可选基础型、测量型或端口控制型 | |
制冷子系统 | 送风方式 | 水平列间送风 |
制冷方式 | 风冷、水冷、冷冻水 | |
制冷量 | 25~60kW | |
室内机尺寸(W×D×H)mm | 【300/600】×1100×2000mm,支持加高加深与机柜平齐 | |
氟泵 | 可选 | |
集中式冷凝器 | 可选 | |
监控子系统 | 微模块本地显示 | 21.5吋FHD触摸屏 |
动环采集器 | RS485接口*16,DI*12,DO*4,LAN*2,双电源 | |
门禁安防 | 支持密码、刷卡、指纹、人脸识别等组合验证 | |
告警方式 | 支持WEB页面、邮件、短信、语音、声光、微信等告警方式 | |
移动APP | 支持 | |
U位资产管理 | 选配 | |
北向SNMP接口 | 免费开放 |