下载文档 () / 20
伊顿智能终端产品解决方案

智能微型断路器PL9S 系列

PL9S 系列智能小型断路器是为实现智能控制和物联网应用而自主研发的集成化、智能化产品。智能小型断路器是在传统断路器的基础上利用传感器、微电子、计算机、通讯技术组成的新型产品。产品除具有传统断路器过载和短路保护功能外还有远程控制、电参数计量、过欠压自恢复、故障分析、故障预警、本地重合闸、RS485 通讯等功能;适用于交流50Hz,额定工作电压230V/400V,额定工作电流至63A 的线路中。广泛用于智能配电、视频监控、通讯基站、数据中心、充电桩、智能家居、消防、安防等多种场所。

核心功能

  • 多功能:  具有过载保护、短路保护、远程控制、电参数计量、过欠压自恢复、故障分析、故障预警、RS485 通讯多种功能
  • 小型化:  机械脱扣器、接触系统、灭弧装置、直流电机、减速机构、传感器、电子元件的高度结合使得产品结构紧凑、外形简洁
  • 重安全:  过载、过压、欠压、过功率、过温等保护可整定,精细化保护;短路保护采用机械保护,动作快,分断能力高
  • 智能化:  边缘计算策略,电路重要保护本地处理执行;远程多种类信息采集,多方案控制,满足物联网需求
  • 高可靠:  操作机构采用高效可靠的直流电机,为分合闸提供稳定动力,定位系统采用高精密侦测开关,定位准确,抗干扰能力强;电路线路板采用抗干扰设计,满足EMC 要求
  • 易安装:  采用小型断路器模数化设计方案,可安装在标准35mm 导轨上;控制电源和RS485 通讯采用快插 端子接线,并有多种通讯导线附件可选配
规格
eaton-smartmcb-specification-zh-cn.jpg